ラックマウント機器やハンドヘルド機器の設計に対し、ADIは個々の設計を実現するためのアプリケーション専門技術と広範な製品ポートフォリオを提供します。
ADIは、スペクトラム・アナライザ向けの最先端のソリューションを提供しています。電力バジェットの厳しい携帯用システムやピーク性能を必要とするベンチトップ・モデルの設計に対応するために、当社ではさまざまな設計リソースを一箇所にまとめてあります。 More ...
ADIは、携帯用とベンチトップ型のマルチメータに対応した広範囲の低消費電力、高性能ICソリューションを提供しています。ADI製のADC、電流検出アンプ、スイッチ、RMS/DCコンバータを使用すれば、消費電力を最小限に抑えることができ、性能面でも妥協することなくサイズを小型化することができます。 More ...
"ADI製の世界レベルのADCドライバ、クロック分配器、組込みプロセッサを使用すれば、最先端のデジタル・オシロスコープの設計が可能となります。当社は、性能の最適化、付加機能の追加、厳しい電力バジェットへの対応など、設計目標をサポートする製品やアプリケーション専門技術を有しています。 More ...
ADIは、多くのデータ収集フォームファクタに対応したシグナル・コンディショニング、データ変換、プロセッシング・ソリューションを提供しています。以下の技術資料と推奨製品を利用すれば、電力バジェットを超過することなく性能を最適化することができます。 More ...
ADI製のRF部品、データ・コンバータ、またはアンプを使って、Sパラメータ、挿入損失、歪みなどを測定するベンチトップ・アナライザや携帯用アナライザを作製できます。 More ...
ADIはアンプ、データ・コンバータ、DDSソリューションなどを幅広く取り揃えています。これらの製品を使用して、デバイスのインピーダンス特性を正確に評価することができます。以下の技術資料と推奨製品を利用すれば、電力バジェットを超過することなく性能を最適化することができます。 More ...
ADIは絶縁型の通信、電流検出アンプ、多くのリニア/スイッチング電源を提供しています。この広範囲の部品によって効率的かつ高精度の電源の作製が可能となります。 More ...