仪表仪器和测量

仪表仪器和测量

ADI公司拥有40余年的信号处理经验,可帮助设计工程师实现或超越仪器仪表和测量设备的设计目标。我们提供业界领先的IC解决方案,用于应对电子测试和测量、化学分析、环境监测以及电子秤的要求。

ADI设计峰会2013

  • 电子测试和测量
  • 电子测试及测量设计突破了性能、功耗及集成特性限制。不管您是在进行机架安装还是手持设备的设计,ADI都能用专业的应用和广泛的产品组合来为您的设计提供帮助。 更多信息 ...

  • 化学分析
  • ADI提供高性能模拟和混合信号处理解决方案,用来检测、测量和控制各种传感器。许多用于识别和表征液体、粉末、固体和气体的创新型设备通过我们的技术得以实现。 更多信息 ...

  • 环境监测
  • ADI广泛的高性能信号处理解决方案让环境测试设备OEM能够保证为客户获取最精确的测量数据。ADI产品代表了质量和性能标准的最高水平。 更多信息 ...

  • 电子秤
  • ADI提供最广泛的电子秤元件。利用我们的技术和专业应用与各种称重传感器进行精确对接。 更多信息 ...

  • 高温应用
  • ADI了解到许多应用需要能在125°C以上环境下工作的信号处理解决方案。ADI针对石油和天然气勘探、地热监测、工业引擎控制及其他应用推出了能在高温环境下工作的产品。更多信息 ...

特色产品

  • ADuM3070 :集成反馈功能的隔离式开关调节器
  • ADA4528-1:精密、超低噪声、轨到轨输入输出(RRIO)、零漂移运算放大器
  • ADM3052:隔离式CAN收发器,集成高压、总线侧线性调节器
  • ADM3053:信号和电源隔离CAN收发器,集成隔离DC/DC转换器
  • ADuM3470:集成PWM控制器和变压器驱动器的四通道隔离器
  • AD5541A:2.7 V至5.5 V、串行输入、电压输出、16/12位nanoDAC™ ,提供8引脚3 mm × 3 mm LFCSP封装

Up
Up
Up
Up
提供意见反馈 X

提供意见反馈

关闭