https://my.analog.com
https://registration.analog.com
myAnalog_id
日本語
|
English
???myanalog.login.label???
MyAnalog
ANALOG DEVICES
仪表仪器和测量
Instrumentation
All of analog.com
查看所有产品
查看所有应用
支持
技术支持
客户服务
联系网站管理员
主页
电子测试和测量
任意波形发生器
台式电源
数据采集卡
数字万用表
数字示波器
LCR测量计
网络分析仪
周期信号发生器
频谱分析仪
化学分析
电子秤
高温产品
主页
仪表仪器和测量
电子秤
打印
|
保存到myAnalog
电子秤
电子秤
ADI公司提供业界种类最齐全的电子秤应用器件。无论是要求最低功耗、最高精度还是最小尺寸,ADI都能提供您需要的集成器件。我们的技术和应用经验可帮助您实现与各种称重传感器的精确接口。
特色产品
AD7190
: 24位Σ-Δ型ADC,内置PGA,适合高性能电子秤应用
AD7195
: 24位Σ-Δ型ADC,内置PGA和交流激励,用于消除电桥测量的直流失调
AD7781
: 20位Σ-Δ型ADC,内置PGA,适合成本敏感型低功耗电子秤应用
AD8221
: 适合与激励电压大于5V的称重传感器接口的低噪声仪表放大器
AD7799
: 24位Σ-Δ型ADC,内置片内仪表放大器
框图
技术文章
高性能低成本电子秤参考设计
AN-683:
使用交流激励进行应变计测量
(中文版pdf)
传感器激励和测量技术
适合传感器应用的激励和高分辨率测量技术以及ADC
(Electronic Products, 10/2009)
MT-066:
仪表放大器桥接电路误差预算分析
(pdf)
解决方案通报:
Σ-Δ型ADC提高测量速度
More....
评估板和工具
Σ-Δ型ADC的数字滤波器模型
AD7190: 适用于高性能24位Σ-Δ型ADC的评估工具
AD7190/AD7192数字滤波器模型
(xls)
AD7797: 适用于电桥传感器用24位低功耗Σ-Δ型ADC的评估工具
AD7799评估板
(pdf)
AD779x数字滤波器模型
(xls)
More....
实验室电路
CN0102:
利用内置PGA的24位Σ-Δ型ADC AD7190实现精密电子秤设计
CN0118:
利用内置PGA的24位Σ-Δ型ADC AD7191实现精密电子秤设计
CN0119:
利用内置PGA的24位Σ-Δ型ADC AD7192实现精密电子秤设计
CN0107:
利用内置PGA的24位Σ-Δ型ADC AD7780实现电子秤设计
CN0108:
利用内置PGA的20位Σ-Δ型ADC AD7781实现电子秤设计
用户接口和控制
AN-1057:
利用加速度计进行倾斜检测
(中文版pdf)
CN0133:
利用与精密模拟微控制器ADuC7024相连的数字加速度计ADXL345检测低g加速度
AN-925:
AD7147和AD7148 CapTouch控制器应用的传感器设计
(中文版pdf)
AN-766:
AD7877触摸屏控制器降噪特性的使用
(pdf)
EE-256:
ADSP-BF561 Blackfin处理器用作TFT-LDC控制器
(pdf)
AN-703:
驱动高功率LED
(pdf)
More....
提供意见反馈
X
提供意见反馈
关闭